Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SAX61.03

Elektromotorischer Stellantrieb, 800 N, 20 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V / DC 4…20 mA, 30 s

Artikel-Nr. S55150-A100

Artikel-Nr. S55150-A100

Schnelle Stellzeit. Handverstellung, Position kann fixiert werden. Einbauplatz für Hilfsschalter und/oder Funktionsmodul.

Zusatzinformation

SA..81.., SA..61.. sind UL approbiert.

Attribut

Wert

Stellkraft

800 N

Hub

20 mm

Stellzeit

30 s

Schutzart

IP54

Umgebungstemperatur Betrieb

-5…55 °C

Mediumstemperatur

-25…130 °C

Montagelage

Stehend bis liegend

Betriebsspannung

AC 24, DC 24 V

Leistungsaufnahme

8 VA

Stellsignal

DC 0…10, DC 4…20, 0…1000 V

Stellungsrückmeldung

DC 0...10 V

Notstellfunktion

nein