Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SAV..

Elektromotorische Stellantriebe 1600 N für Ventile mit 20/40 mm Hub

Artikel-Nr. BPZ:SAV..

Artikel-Nr. BPZ:SAV..

Elektromotorischer Stellantrieb zum Betätigen von Siemens-Durchgangs- und Dreiwegventilen der Typenreihen VVF.., VXF.. mit 20/40 mm Hub, als Regel- und Absperrarmaturen in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen.

Mit Handversteller, Stellungs- und Statusanzeige (LED).

Wahlweise mit Hilfsschalter, Potentiometer, Funktionsmodul oder Stösselheizung.

Zusatzinformation

SA..81.., SA..61.. sind UL approbiert.

Attribut

Wert

Stellkraft

1600 N

Hub

40 mm

Stellzeit

120 s

Schutzart

IP54

Umgebungstemperatur Betrieb

-5…55 °C

Mediumstemperatur

-25…130 °C

Montagelage

Stehend bis liegend

Stellungsrückmeldung

DC 0...10 V (SA..6..)

Produktvarianten