Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SAV81.00

Elektromotorischer Stellantrieb, 1600 N, 20/40 mm, AC/DC 24 V, 3P

Artikel-Nr. S55150-A111

Artikel-Nr. S55150-A111

Handverstellung, Position kann fixiert werden. Einbauplatz für Hilfsschalter und/oder Potentiometer.

Zusatzinformation

SA..81.., SA..61.. sind UL approbiert.

Attribut

Wert

Stellkraft

1600 N

Hub

40 mm

Stellzeit

120 s

Schutzart

IP54

Umgebungstemperatur Betrieb

-5…55 °C

Mediumstemperatur

-25…130 °C

Montagelage

Stehend bis liegend

Betriebsspannung

AC 24, DC 24 V

Leistungsaufnahme

10,5 VA

Stellsignal

3-Punkt

Stellungsrückmeldung

DC 0...10 V (SA..6..)