Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VKF46.65

Drosselklappe, Flansch, PN6/10/16, DN65, kvs 215, dichtschliessend

Artikel-Nr. BPZ:VKF46.65

Artikel-Nr. BPZ:VKF46.65

  • Mit EPDM-Manschette für Einklemmbauweise zwischen Flansch PN6, PN10 und PN16 nach ISO 7005

  • Für Kaltwasser, Warmwasser, Brauchwasser, Kühlwasser und Frischwasser in geschlossenen und offenen Kreisläufen

Zusatzinformation

SQL36E50..: Direkte Montage

Attribut

Wert

Drehwinkel

90 °

Leckrate

Dichtschliessend, EN 12266-1, Leckrate A

DN

65

Werkstoff Innengarnitur

Ab DN350: Stahl vernickelt, Bis DN300: Nichtrostender Stahl

kvs

215 m³/h

Mediumstemperatur

-10...120 °C

Betriebsdruck zulässig

1600 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Ab DN350: Sphäroguss EN-GJS-400-15, Bis DN300: Grauguss EN-GJL-250

PN-Stufe

PN 16

Erforderlicher Montagesatz

ASK35.1

SQL35../85.. Δps

1600 kPa

SQL36E50F04 Δps

1600 kPa