Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VKF46.150

Drosselklappe, Flansch, PN6/10/16, DN150, kvs 2100, dichtschliessend

Artikel-Nr. BPZ:VKF46.150

Artikel-Nr. BPZ:VKF46.150

  • Mit EPDM-Manschette für Einklemmbauweise zwischen Flansch PN6, PN10 und PN16 nach ISO 7005

  • Für Kaltwasser, Warmwasser, Brauchwasser, Kühlwasser und Frischwasser in geschlossenen und offenen Kreisläufen

Zusatzinformation

VKF46.450...600 nur PN 16

Attribut

Wert

Drehwinkel

90 °

Leckrate

Dichtschliessend, EN 12266-1, Leckrate A

DN

150

Werkstoff Innengarnitur

Ab DN350: Stahl vernickelt, Bis DN300: Nichtrostender Stahl

kvs

2100 m³/h

Mediumstemperatur

-10...120 °C

Betriebsdruck zulässig

1600 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Ab DN350: Sphäroguss EN-GJS-400-15, Bis DN300: Grauguss EN-GJL-250

PN-Stufe

PN 16

Erforderlicher Montagesatz

direkt

SQL36E65 Δps

1600 kPa