Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VKF41.40

Drosselklappe, Flansch, PN6/10/16, DN40, kvs 50

Artikel-Nr. BPZ:VKF41.40

Artikel-Nr. BPZ:VKF41.40

  • Mit metallisch dichtendem Klappenblatt für Einklemmbauweise zwischen Flansch PN6, PN10 und PN16 nach ISO 7005

  • Für Kalt- und Warmwasser in geschlossenen Kreisläufen

Zusatzinformation

SAL..T10, SAL..T40 benötigen Montagesatz ASK33N

Attribut

Wert

SQK.. Δps

200 kPa

Drehwinkel

90 °

DN

40

Werkstoff Innengarnitur

Nichtrostender Stahl

kvs

50 m³/h

Mediumstemperatur

-10...120 °C

Leckrate

0,22 % des kvs-Wertes

Betriebsdruck zulässig

1600 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Grauguss EN-GJL-250

PN-Stufe

PN 16

Erforderlicher Montagesatz

ASK33N

SAL..T10 Δps

500 kPa

SQL33../83.. Δps

500 kPa