Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VCI31.25

Vierweghahn, Innengewinde, PN10, DN25, kvs 10

Artikel-Nr. BPZ:VCI31.25

Artikel-Nr. BPZ:VCI31.25

  • Mit Innengewindeanschluss nach ISO 7-1

  • Für Kalt- und Warmwasser in geschlossenen Kreisläufen

  • Mit Handeinsteller

Zusatzinformation

SQK34.., SQK84..: Direkte Montage

SQK33.00 benötigt Montagesatz ASK32

Attribut

Wert

Ventilkennlinie

Linear

Drehwinkel

90 °

DN

25

kvs

10 m³/h

PN-Stufe

PN 10

Anschlussgewinde

Rp 1 "

Erforderlicher Montagesatz

Direkt
SQK33.00: ASK32

Mediumstemperatur

1...120 °C

Betriebsdruck zulässig

1000 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Grauguss EN-GJL-250

Werkstoff Innengarnitur

Messing

SQK.. Δpmax

30 kPa

SQK../SQL.. Δpmax

30 kPa