Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VBI61.40-25

Dreiweg-Kugelhahn, Innengewinde, PN40, DN40, kvs 25

Artikel-Nr. BPZ:VBI61.40-25

Artikel-Nr. BPZ:VBI61.40-25

Anschlüsse mit Innengewinde Rp nach ISO 7-1.

Zur Verwendung in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen als Regelhahn. Für geschlossene Kreisläufe.

Attribut

Wert

Drehwinkel

90 °

Leckrate

Zero leakage

Leckrate Bypass

< 1 % des k<subscript>vs</subscript>-Werts (faulty format)

DN

40

kvs

25

Medium

Wasser, Wasser mit Frostschutz

Mediumstemperatur

1...120 °C

Ventilkennlinie

Durchgang: gleichprozentig, Bypass: linear

Stellverhältnis

> 500

Betriebsdruck zulässig

1600 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Messing UNS C35330 (DZR)

Werkstoff Innengarnitur

Messing UNS C35330 (DZR), verchromt

PN-Stufe

PN 40

Anschlussgewinde

Rp 1½ "

GMA../GLB..9E Δpmax

240 kPa