Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VBI60.40-49T

Umschaltkugelhahn, 3-Weg, PN40, DN40, kvs 49

Artikel-Nr. BPZ:VBI60.40-49T

Artikel-Nr. BPZ:VBI60.40-49T

Anschlüsse mit Innengewinde Rp nach ISO 7-1.

Zur Verwendung in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen als Umschaltkugelhahn. Für geschlossene Kreisläufe.

Attribut

Wert

Drehwinkel

90 °

Leckrate

Zero leakage

Leckrate Bypass

< 1 % des k<subscript>vs</subscript>-Werts (faulty format)

DN

40

kvs

49

Medium

Kühlwasser, Kaltwasser, Wasser mit Frostschutz, Warmwasser, Heisswasser

Mediumstemperatur

-10…120 °C

Betriebsdruck zulässig

1600 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Entzinkungsfreies Pressmessing (DZR), CW602N

Werkstoff Innengarnitur

Entzinkungsfreies Pressmessing (DZR), CW602N, verchromt

PN-Stufe

PN 40

Anschlussgewinde

Rp 1½ "

GMA../GLB..9E Δpmax

350 kPa