Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VBI31.40

Dreiweghahn, Innengewinde, PN10, DN40, kvs 25

Artikel-Nr. BPZ:VBI31.40

Artikel-Nr. BPZ:VBI31.40

  • Mit Innengewindeanschluss nach ISO 7-1

  • Für Kalt- und Warmwasser in geschlossenen Kreisläufen

  • Mit Handeinsteller

Zusatzinformation

SQK34.., SQK84..: Direkte Montage

SQK33.00 benötigt Montagesatz ASK32

Attribut

Wert

Drehwinkel

90 °

Leckrate

0...0,1 % des kvs-Wertes

DN

40

kvs

25 m³/h

Mediumstemperatur

1...120 °C

Ventilkennlinie

Linear

Betriebsdruck zulässig

1000 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Grauguss EN-GJL-250

Werkstoff Innengarnitur

Nichtrostender Stahl/Messing

PN-Stufe

PN 10

Anschlussgewinde

Rp 1½ "

Erforderlicher Montagesatz

Direkt
SQK33.00: ASK32

SQK.. Δpmax

30 kPa

SQK../SQL.. Δpmax

30 kPa