Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VBG31..

Dreiwegmischhähne PN 10 mit Aussengewindeanschlusss

Artikel-Nr. BPZ:VBG31..

Artikel-Nr. BPZ:VBG31..

  • Mit Aussengewindeanschluss nach ISO 228-1

  • Für Kalt- und Warmwasser in geschlossenen Kreisläufen

  • Mit Handeinsteller

  • Mit Verschraubungen

Zusatzinformation

VBG31.. werden mit Verschraubungen aus Temperguss ausgeliefert.

SQK34.., SQK84..: Direkte Montage

SQK33.00 benötigt Montagesatz ASK32

Attribut

Wert

Drehwinkel

90 °

Leckrate

0...0,1 % des kvs-Wertes

Mediumstemperatur

1...120 °C

Ventilkennlinie

Linear

Betriebsdruck zulässig

1000 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Grauguss EN-GJL-250

Werkstoff Innengarnitur

Nichtrostender Stahl/Messing

PN-Stufe

PN 10

Erforderlicher Montagesatz

Direkt
SQK33.00: ASK32

Produktvarianten