Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VBF21.50

Dreiweghahn, Flansch, PN6, DN50, kvs 40

Artikel-Nr. BPZ:VBF21.50

Artikel-Nr. BPZ:VBF21.50

- Mit Flanschanschluss nach ISO 7005

- Für Kalt- und Warmwasser in geschlossenen Kreisläufen

Zusatzinformation

SQK34.., SQK84..: Direkte Montage

SQK33.00 benötigt Montagasatz ASK32

Attribut

Wert

Drehwinkel

90 °

DN

50

kvs

40 m³/h

Mediumstemperatur

1...120 °C

Ventilkennlinie

Linear

Betriebsdruck zulässig

600 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Grauguss EN-GJL-250

Werkstoff Innengarnitur

< DN 100: CrNi-Stahl/Messing, > DN 125: CrNi-Stahl/Rg5 (faulty format)

PN-Stufe

PN 6

Erforderlicher Montagesatz

Direkt
SQK33.00: ASK32

Leckrate

DN40...100: 0...0,1 % des kvs-Wertes
DN125...150: 0...0,5 % des kvs-Wertes

SQK.. Δpmax

30 kPa

SQL33.. Δpmax

30 kPa

SQL33../83.. Δpmax

30 kPa