Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VBF21.150

Dreiweghahn, Flansch, PN6, DN150, kvs 820

Artikel-Nr. BPZ:VBF21.150

Artikel-Nr. BPZ:VBF21.150

- Mit Flanschanschluss nach ISO 7005

- Für Kalt- und Warmwasser in geschlossenen Kreisläufen

Zusatzinformation

SAL..T10 benötigt Montagesatz ASK31N

Attribut

Wert

Drehwinkel

90 °

DN

150

kvs

820 m³/h

Mediumstemperatur

1...120 °C

Ventilkennlinie

Linear

Betriebsdruck zulässig

600 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Grauguss EN-GJL-250

Werkstoff Innengarnitur

< DN 100: CrNi-Stahl/Messing, > DN 125: CrNi-Stahl/Rg5 (faulty format)

PN-Stufe

PN 6

Erforderlicher Montagesatz

ASK31N

Leckrate

DN40...100: 0...0,1 % des kvs-Wertes
DN125...150: 0...0,5 % des kvs-Wertes

SAL..T10 Δpmax

30 kPa

SQL33.. Δpmax

30 kPa

SQL33../83.. Δpmax

30 kPa