Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VAI61.32-25

Durchgangs-Kugelhahn, Innengewinde, PN40, DN32, kvs 25

Artikel-Nr. BPZ:VAI61.32-25

Artikel-Nr. BPZ:VAI61.32-25

Anschlüsse mit Innengewinde Rp nach ISO 7-1.

Zur Verwendung in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen als Regel- oder Sicherheits-Absperrhahn. Für geschlossene Kreisläufe.

Attribut

Wert

Drehwinkel

90 °

Leckrate

Zero leakage

DN

32

kvs

25

Medium

Wasser, Wasser mit Frostschutz

Mediumstemperatur

1...120 °C

Ventilkennlinie

Gleichprozentig

Stellverhältnis

> 500

Betriebsdruck zulässig

1600 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Messing UNS C35330 (DZR)

Werkstoff Innengarnitur

Messing UNS C35330 (DZR), verchromt

PN-Stufe

PN 40

Anschlussgewinde

Rp 1¼ "

GMA../GLB..9E Δpmax

240 kPa

GMA../GLB..9E Δps

1000 kPa