Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VAI60.20-22

Absperrkugelhahn, 2-Weg, PN40, DN20, kvs 22

Artikel-Nr. BPZ:VAI60.20-22

Artikel-Nr. BPZ:VAI60.20-22

Anschlüsse mit Innengewinde Rp nach ISO 7-1.

Zur Verwendung in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen als Absperrhahn. Für geschlossene Kreisläufe.

Attribut

Wert

Drehwinkel

90 °

Leckrate

Zero leakage

DN

20

kvs

22

Medium

Kühlwasser, Kaltwasser, Wasser mit Frostschutz, Warmwasser, Heisswasser

Mediumstemperatur

-10…120 °C

Betriebsdruck zulässig

1600 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Entzinkungsfreies Pressmessing (DZR), CW602N

Werkstoff Innengarnitur

Entzinkungsfreies Pressmessing (DZR), CW602N, verchromt

PN-Stufe

PN 40

Anschlussgewinde

Rp ¾ "

GQD..9A Δpmax

350 kPa

GQD..9A Δps

1400 kPa

GMA../GLB..9E Δpmax

350 kPa

GMA../GLB..9E Δps

1400 kPa

GSD..9A Δps

1400 kPa

GSD..9A Δpmax

350 kPa