ZM150

Ersatzelektronik für Magnetventile MVL661.25, M3P..GY, M3P..FY, M2H..FY.., M3B..GY.., M2S..FY und M2FE..

Artikel-Nr. BPZ:ZM150

Ersatzelektronik für Magnetventile MVL661.25, M3P..GY, M3P..FY (08…65), M2H..FY..N (06…50), M2H..FY../C9 (15…50), M3B..GY.., M2S..FY und M2FE… Stellsignale DC 0...10 V, DC 4..20 mA, IP31. Auch als Ersatzelektronik für ZM152 und ZM153.

Attribut

Wert

Stellsignal

DC 0...10, DC 4...20 V

Betriebsspannung

AC 24 V

Nennleistung

40 VA

Schutzart

IP31

Abmessungen (B x H x T)

60 x 76 x 40 mm