ZM121/A

Anschlusselektronik für Magnetventile, AC 24 V, DC 4...20 mA / 0...20 V Phs

Artikel-Nr. BPZ:ZM121/A

Artikel-Nr. BPZ:ZM121/A

Die Anschlusselektronik dient der Steuerung von Siemens Regel- und Pilotventilen mit Magnetantrieb.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24 V

Nennleistung

40 VA

Stellsignal

DC 4...20, DC 0…20 mA

Arbeitsbereich

DC 12...16, DC 10...15 mA

Abmessungen (B x H x T)

40 x 60 x 76 mm

Schutzart

IP54