M3FK15LX15

Misch-/Durchgangs-Kältemittelventil, Lötanschluss, PN32, DN15, kvs 1,5, AC 24 V, DC 0...10 V / 4...20 mA / 0...20 Phs

Artikel-Nr. BPZ:M3FK15LX15

Artikel-Nr. BPZ:M3FK15LX15

Hermetisch dichte Misch- oder Durchgangsventile zur stetigen Leistungsregelung von Kondensatoren.

  • PN32 mit Kupfer-Innenlötanschluss

  • Für Sicherheitskältemittel wie R22, R134a, R404A, R407C, R507 etc.

  • Anschlusselektronik ZM muss separat bestellt werden, siehe unten

Summary

Einsatz mit Staefa Reglern (Arbeitsbereich 4...8V)

Attribut

Wert

Δpmax Flüssigkeit

200 kPa

Δpmax Gas

800 kPa

PN-Stufe

PN 32

Betriebsspannung

AC 24 V

Leistungsaufnahme

13 VA

Stellsignal

DC 0...10, DC 4...20, DC 0...20 V

Stellzeit

< 1 s (faulty format)

Notstellfunktion

1-> 3 geschlossen

Schutzart

IP54

Umgebungstemperatur Betrieb

-40...50 °C

Montagelage

Beliebig

Betriebsdruck zulässig

3200 kPa

Leckrate

< 0,05 % des k<subscript>vs</subscript>-Werts (faulty format)

Leckrate Bypass

< 0,5 % des k<subscript>vs</subscript>-Werts (faulty format)

Mediumstemperatur

-40…120 °C

Ventilkennlinie

Linear

Hubauflösung ΔH/H100

1:200

Werkstoff Ventilkörper

Stahl

Werkstoff Innengarnitur

CrNi-Stahl/Messing

DN

15

kvs

1.5 m³/h