M2FP03GX

Stetiges Pilotventil mit Magnetantrieb, PN32, AC 24 V, DC 0...10 V / 4...20 mA / 0...20 Phs, zur Steuerung von Hauptventilen

Artikel-Nr. BPZ:M2FP03GX

Artikel-Nr. BPZ:M2FP03GX

Hermetisch dichtes Durchgangsventil als Steuerorgan für Hauptventile von 2" bis 5".

  • PN32 mit Gewindeanschluss

  • Für Kältemittel wie R22, R134a, R404A, R407C, R507 sowie Ammoniak R717

  • Anschlusselektronik ZM muss separat bestellt werden, siehe unten


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 24 V

Leistungsaufnahme

13 VA

Stellsignal

DC 0...10, DC 4...20, DC 0...20 V

Stellzeit

<1 s (faulty format)

Notstellfunktion

Geschlossen

Schutzart

IP54

Umgebungstemperatur Betrieb

-40...50 °C

Montagelage

Beliebig

Betriebsdruck zulässig

3200 kPa

Leckrate

< 0,25 % des k<subscript>vs</subscript>-Werts (faulty format)

Mediumstemperatur

-40…100 °C

Ventilkennlinie

Linear

Hubauflösung ΔH/H100

1:200

Werkstoff Ventilkörper

Stahl

Werkstoff Innengarnitur

CrNi-Stahl

Δpmax

1800 kPa

kvs

0.3 m³/h