Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VXP47.10-0.63

Dreiwegventil, Aussengewinde, PN16, DN10, kvs 0,63

Artikel-Nr. BPZ:VXP47.10-0.63

Artikel-Nr. BPZ:VXP47.10-0.63

Dreiwegventile mit Gewindeanschluss für die Regelung von Luftnachbehandlungsgeräten, Kühldecken und Heizzonen.

Zulässige Medien: Wasser (nach VDI2035), Wasser mit Frostschutz.

Zusatzinformation

Die Dreiwegventile VXP47.. und VMP47.. dürfen nur als Mischventile eingesetzt werden.

Sie eignen sich auch für SERTO® Klemmringverschraubungen.

Attribut

Wert

Hub

2,5 mm

Leckrate

0...0,05 % des kvs-Wertes

Leckrate Bypass

0...0,05 % des kvs-Wertes

DN

10

kvs

0.63 m³/h

Medium

Wasser mit Frostschutz

Mediumstemperatur

1...110 °C

Ventilkennlinie

Durchgang: linear, Bypass: linear

Betriebsdruck zulässig

1600 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Rotguss CC491K (Rg5) max. 4% pB

PN-Stufe

PN 16

Anschlussgewinde

G ½ B "

Verhalten

linear

Werkstoff Innengarnitur

CrNi-Stahl/Messing

SFP../SSP.. Δpmax

400 kPa

STP.. Δpmax

250 kPa

STS61.. Δpmax

250 kPa