Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VXG41..

Dreiwegventile PN16 mit Aussengewinde

Artikel-Nr. BPZ:VXG41..

Artikel-Nr. BPZ:VXG41..

  • Mit Gewindeanschluss nach ISO 228-1

  • Für Trink-, Kühl-‚ Kalt-‚ Warm- und Heisswasser und Solen in offenen und geschlossenen Kreisläufen

Zusatzinformation

VXG41..01 sind DVGW zertifiziert

Warnung

Warnung:

Stösselheizung ASZ6.5 erforderlich für Medien < 0 °C (faulty format)

Attribut

Wert

Hub

20 mm

Leckrate

0…0,02 % vom kvs-Wert

Leckrate Bypass

Standardversion: 0.5…2 % vom kvs-Wert
Sonderversion: 0…0.02 % vom kvs-Wert (VXG41..01)

Medium

Wasser, Wasser mit Frostschutz

Mediumstemperatur

-25…150 °C

Ventilkennlinie

Durchgang: gleichprozentig, Bypass: linear

Stellverhältnis

DN 15: >50, DN 20...50: >100

Betriebsdruck zulässig

1600 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Rotguss CuSn5Zn5Pb2 (CC499K)

Werkstoff Innengarnitur

CrNi-Stahl

PN-Stufe

PN 16

Produktvarianten