Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VXF61.92

Dreiwegventil, Flansch, PN40, DN150, kvs 300

Artikel-Nr. BPZ:VXF61.92

Artikel-Nr. BPZ:VXF61.92

  • Mit Flanschanschluss nach ISO 7005

  • Für Kühl-, Kalt-, Warm- und Heisswasser, Solen und Wärmeträgeröle in offenen und geschlossenen Kreisläufen

Zusatzinformation

  • VXF61…2: mit Teflon Stopfbuchse für Temperaturen von 220…350 °C, kvs ≥ 1,2 m3/h

  • VXF61…5: mit Teflon Stopfbuchse, silikonfreie Ausführung, für Temperaturen bis 220 °C


Attribut

Wert

Hub

Bis DN 50: 20, Ab DN 65: 40 mm

Leckrate

0...0,02 % des kvs-Wertes

Leckrate Bypass

0,5...2 % des kvs-Wertes

DN

150

kvs

300 m³/h

Mediumstemperatur

-25...220 °C

Ventilkennlinie

Durchgang: gleichprozentig, Bypass: linear

Stellverhältnis

DN 15...40: >50, DN 50...150: >100

Betriebsdruck zulässig

4000 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Stahlguss GP240GH

Werkstoff Innengarnitur

CrNi-Stahl

PN-Stufe

PN 40

SKC.. Δpmax

125 kPa