Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VXF61.502

Dreiwegventil, Flansch, PN40, DN50, kvs 31, Wärmedämmaufsatz, PTFE, 350 °C

Artikel-Nr. BPZ:VXF61.502

Artikel-Nr. BPZ:VXF61.502

  • Mit Flanschanschluss nach ISO 7005

  • Hochleistungsausführung für Mediumstemperaturen bis 350 °C, Stopfbuchse mit PTFE Manschette

  • Mit werkseitig montiertem Wärmedämmaufsatz

  • Für Wärmeträger-Öl in geschlossenen Kreisläufen

Zusatzinformation

Warnung:

SKB.. oder SKC.. Stellantriebe einsetzen

Attribut

Wert

Hub

Bis DN 50: 20, >DN 65: 40 mm

Leckrate

0…0,02 % des kvs-Wertes

Leckrate Bypass

0,5…2 % des kvs-Wertes

DN

50

kvs

31 m³/h

Mediumstemperatur

1…350 °C

Ventilkennlinie

Durchgang: gleichprozentig, Bypass: linear

Stellverhältnis

DN 15...40: >50, DN 50...150: >100

Betriebsdruck zulässig

4000 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Stahlguss GP240GH

Werkstoff Innengarnitur

CrNi-Stahl

PN-Stufe

PN 40

SKB.. Δpmax

1000 kPa