Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VXF53.150-400

Dreiwegventil, Flansch, PN25, DN150, kvs 360

Artikel-Nr. S55208-V157

Artikel-Nr. S55208-V157

  • Mit Flanschanschluss nach ISO 7005

  • Für Kühl-, Kalt-, Warm- und Heisswasser, Solen, Wärmeträgeröle in offenen und geschlossenen Kreisläufen

Zusatzinformation

Bei Verwendung der Ventile der Baureihen V..F43.. und V..F53.. mit Stösselheizung sowie einer Mediumstemperatur unter

-5 °C muss die Stösseldichtung ausgetauscht werden.

Attribut

Wert

Hub

Bis DN 50: 20, Ab DN 65: 40 mm

Leckrate

0...0,01 % des kvs-Wertes

Leckrate Bypass

0,5...2 % des kvs-Wertes;SAX..: 0,05 % des kvs-Wertes

DN

150

kvs

400 m³/h

Medium

Wasser, Wasser mit Frostschutz

Mediumstemperatur

-20…220 °C

Ventilkennlinie

Durchgang: gleichprozentig, Durchgang: kvs 250/400 linear, Bypass: linear

Stellverhältnis

>100

Betriebsdruck zulässig

2500 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT

Werkstoff Innengarnitur

Nichtrostender Stahl

PN-Stufe

PN 25

SKC.. Δpmax

100 kPa