Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VXF32.15-2.5

Dreiwegventil, Flansch, PN10, DN15, kvs 2,5

Artikel-Nr. S55202-V114

Artikel-Nr. S55202-V114

  • Mit Flanschanschluss nach ISO 7005

  • Für Kalt-, Warm- und Heisswasser und Solen in geschlossenen Kreisläufen


Attribut

Wert

Hub

Ab DN 100: 40, Bis DN 80: 20 mm

Leckrate

0...0,02 % des kvs-Wertes

Leckrate Bypass

0,5...2 % des kvs-Wertes

DN

15

kvs

2.5 m³/h

Medium

Kaltwasser, Solen, Wasser mit Frostschutz, Warmwasser

Mediumstemperatur

-10...150 °C

Ventilkennlinie

Durchgang: gleichprozentig, Durchgang: kvs 250/400 linear, Bypass: linear

Stellverhältnis

DN 15 .. 25: >50, DN 40...150: >100

Betriebsdruck zulässig

1000 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Grauguss EN-GJL-250

Werkstoff Innengarnitur

< DN 40: CrNi-Stahl/Messing, > DN 50: CrNi-Stahl/Rg5 (faulty format)

PN-Stufe

PN 10

SAX.. Δpmax

400 kPa

SKD.. Δpmax

400 kPa

SKB.. Δpmax

400 kPa