Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VVP45.25-6.3N

Durchgangsventil, Aussengewinde, PN16, DN25, kvs 6,3

Artikel-Nr. BPZ:VVP45.25-6.3N

Artikel-Nr. BPZ:VVP45.25-6.3N

In Lüftungs- und Klimaanlagen zum wasserseitigen Regeln von Luftnachbehandlungsgeräten in geschlossenen Kreisläufen, wie z.B. für Induktionsgeräte, Gebläsekonvektoren, kleine Nachwärmer und kleine Nachkühler, einsetzbar in

  • Zweileitersystemen mit einem Wärmeübertrager für Heizen und Kühlen

  • Vierleitersystemen mit zwei getrennten Wärmeübertrager für Heizen und Kühlen

Mit Gewindeanschluss nach ISO 228-1. Für Warmwasser, Kaltwasser, Wasser mit Frostschutzmittel.

Attribut

Wert

Hub

5,5 mm

Leckrate

0...0,1 % des kvs-Wertes

DN

25

kvs

6.3 m³/h

Medium

Wasser, Wasser mit Frostschutz

Mediumstemperatur

1…110 °C

Ventilkennlinie

Gleichprozentig

Stellverhältnis

> 50

Betriebsdruck zulässig

1600 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Rotguss (CC499K)

Werkstoff Innengarnitur

Nichtrostender Stahl, Messing

PN-Stufe

PN 16

Anschlussgewinde

G 1¼ B "

Δpmax

400 kPa

Δps

500 kPa