VVP45.10-1S

Durchgangsventil, Aussengewinde für Conex®, PN16, DN10, kvs 1

Artikel-Nr. BPZ:VVP45.10-1S

Artikel-Nr. BPZ:VVP45.10-1S

Durchgangsventile mit Gewindeanschluss für die Regelung von Luftnachbehandlungsgeräten und Kühldecken und Heizzonen.

Zulässige Medien: Wasser (nach VDI 2035), Wasser mit Frostschutz.

Zusatzinformation

Die Ventile V..P45 dürfen nur als Misch- oder Durchgangsventile, nicht als Verteilventile eingesetzt werden.

Die V..P45..S Ventile eignen sich für Verbindungen mit Conex® Klemmringverschraubungen. VVP45..S und VMP45..S für kvs-Werte 0,63, 1, 1,6, 2,5 m³/h, Datenblatt N4854.

Attribut

Wert

Hub

5,5 mm

Leckrate

0...0,02 % des kvs-Wertes

DN

10

kvs

1 m³/h

Mediumstemperatur

1...110 °C

Ventilkennlinie

Durchgang, bis kvs 6,3: gleichprozentig, Durchgang, ab kvs 10: linear

Stellverhältnis

Ab kvs>6,3: >100, Bis kvs=6,3: >50

Betriebsdruck zulässig

1600 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Rotguss CC491K (Rg5)

PN-Stufe

PN 16

Anschlussgewinde

G ½ B "

Werkstoff Innengarnitur

CrNi-Stahl/Rg5/Messing

SSB.. Δpmax

400 kPa

SSB.. Δps

725 kPa