Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VVI46.25/2

Durchgangs-Zonenventil, Innengewinde, PN16, DN25, kvs 5

Artikel-Nr. S55249-V108

Artikel-Nr. S55249-V108

Durchgangsventile mit Innengewinde für die Regelung von Zonen und Luftnachbehandlungsgeräten. Zulässige Medien: Wasser (nach VDI 2035), Wasser mit Frostschutz.

Attribut

Wert

Hub

2,5 mm

DN

25

kvs

5 m³/h

Medium

Wasser, Wasser mit Frostschutz

Mediumstemperatur

1...110 °C

Ventilkennlinie

Nicht linear (ON/OFF)

Betriebsdruck zulässig

1600 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Pressmessing

PN-Stufe

PN 16

Anschlussgewinde

Rp 1 "

Werkstoff Innengarnitur

Nichtrostender Stahl, Messing

Leckrate

0...0,05 % des kvs-Wertes

Montagelage

Stehend bis 90° geneigt

STA.. Δpmax

150 kPa

STA.. Δps

150 kPa

SUA21.. Δps

230 kPa

SUA21.. Δpmax

230 kPa

SFA.. Δpmax

250 kPa

SFA.. Δps

250 kPa