Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VVI46.20/2

Durchgangs-Zonenventil, Innengewinde, PN16, DN20, kvs 3,5

Artikel-Nr. S55249-V107

Artikel-Nr. S55249-V107

Durchgangsventile mit Innengewinde für die Regelung von Zonen und Luftnachbehandlungsgeräten. Zulässige Medien: Wasser (nach VDI 2035), Wasser mit Frostschutz.

Attribut

Wert

Hub

2,5 mm

DN

20

kvs

3.5 m³/h

Medium

Wasser, Wasser mit Frostschutz

Mediumstemperatur

1...110 °C

Ventilkennlinie

Nicht linear (ON/OFF)

Betriebsdruck zulässig

1600 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Pressmessing

PN-Stufe

PN 16

Anschlussgewinde

Rp ¾ "

Werkstoff Innengarnitur

Nichtrostender Stahl, Messing

Leckrate

0...0,05 % des kvs-Wertes

Montagelage

Stehend bis 90° geneigt

STA.. Δpmax

200 kPa

STA.. Δps

200 kPa

SUA21.. Δps

300 kPa

SUA21.. Δpmax

300 kPa

SFA.. Δpmax

300 kPa

SFA.. Δps

300 kPa