Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VVI46.20

Durchgangs-Zonenventil, Innengewinde, PN16, DN20, kvs 3,5

Artikel-Nr. BPZ:VVI46.20

Artikel-Nr. BPZ:VVI46.20

Durchgangsventile mit Innengewinde für die Regelung von Zonen und Luftnachbehandlungsgeräten. Zulässige Medien: Wasser (nach VDI 2035), Wasser mit Frostschutz.

Attribut

Wert

Hub

2,5 mm

DN

20

kvs

3.5 m³/h

Medium

Wasser, Wasser mit Frostschutz

Mediumstemperatur

1...110 °C

Ventilkennlinie

Nicht linear (ON/OFF)

Betriebsdruck zulässig

1600 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Pressmessing

PN-Stufe

PN 16

Anschlussgewinde

Rp ¾ "

Werkstoff Innengarnitur

Nichtrostender Stahl, Messing

Leckrate

0...0,05 % des kvs-Wertes

Montagelage

Stehend bis 90° geneigt

STA.. Δpmax

200 kPa

STA.. Δps

200 kPa

SUA21.. Δps

300 kPa

SUA21.. Δpmax

300 kPa

SFA.. Δpmax

300 kPa

SFA.. Δps

300 kPa

SSA31.04 Δps

200 kPa

SSA31.04 Δpmax

200 kPa