Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VVG55.15-0.25

Durchgangsventil, Aussengewinde, PN25 DN15, kvs 0,25

Artikel-Nr. BPZ:VVG55.15-0.25

Artikel-Nr. BPZ:VVG55.15-0.25

  • Mit Gewindeanschluss nach ISO 228-1

  • Für Kaltwasser und Warmwasser in geschlossenen Kreisläufen, insbesondere für Fernheizung


Attribut

Wert

Hub

5,5 mm

Leckrate

0...0,02 % des kvs-Wertes

DN

15

kvs

0.25 m³/h

Mediumstemperatur

1...130 °C

Ventilkennlinie

Gleichprozentig

Stellverhältnis

Ab DN 20: >100, DN 15: >50...100

Betriebsdruck zulässig

2500 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Rotguss CC491K (Rg5)

Werkstoff Innengarnitur

CrNi-Stahl

PN-Stufe

PN 25

Anschlussgewinde

G ¾ B "

Δpmax

1200 kPa

Δps

2500 kPa