Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VVG44.15-0.63

Durchgangsventil, Aussengewinde, PN16, DN15, kvs 0,63

Artikel-Nr. BPZ:VVG44.15-0.63

Artikel-Nr. BPZ:VVG44.15-0.63

Attribut

Wert

Hub

5,5 mm

Leckrate

0...0,02 % des kvs-Wertes

DN

15

kvs

0.63 m³/h

Mediumstemperatur

1…120 °C

Ventilkennlinie

Linear

Stellverhältnis

Ab DN 20: >100, DN 15: >50...100

Betriebsdruck zulässig

1600 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Rotguss CC491K (Rg5)

Werkstoff Innengarnitur

CrNi-Stahl/Rg5/Messing

PN-Stufe

PN 16

Anschlussgewinde

G 1 B "

Δpmax

400 kPa

Δps

1600 kPa