Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VVG41..

Durchgangsventile PN16 mit Aussengewinde

Artikel-Nr. BPZ:VVG41..

Artikel-Nr. BPZ:VVG41..

  • Mit Gewindeanschluss nach ISO 228/1

  • Für Kühl-, Kalt-, Warm- und Heisswasser, Solen, Sattdampf und überhitzer Dampf in offenen und geschlossenen Kreisläufen


Attribut

Wert

Hub

20 mm

Leckrate

0...0,02 % des kvs-Wertes

Mediumstemperatur

-25…150 °C

Ventilkennlinie

Gleichprozentig

Stellverhältnis

DN 15: >50, DN 20...50: >100

Betriebsdruck zulässig

1600 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Rotguss CuSn5Zn5Pb2 (CC499K)

Werkstoff Innengarnitur

CrNi-Stahl

PN-Stufe

PN 16

Absolutdruck p1 Dampf

300 kPa abs

Produktvarianten