Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VVG41.25

Durchgangsventil, Aussengewinde, PN16, DN25, kvs 10

Artikel-Nr. BPZ:VVG41.25

Artikel-Nr. BPZ:VVG41.25

  • Mit Gewindeanschluss nach ISO 228/1

  • Für Kühl-, Kalt-, Warm- und Heisswasser, Solen, Sattdampf und überhitzer Dampf in offenen und geschlossenen Kreisläufen


Attribut

Wert

Hub

20 mm

Leckrate

0...0,02 % des kvs-Wertes

DN

25

kvs

10 m³/h

Mediumstemperatur

-25…150 °C

Ventilkennlinie

Gleichprozentig

Stellverhältnis

DN 15: >50, DN 20...50: >100

Betriebsdruck zulässig

1600 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Rotguss CuSn5Zn5Pb2 (CC499K)

Werkstoff Innengarnitur

CrNi-Stahl

PN-Stufe

PN 16

Anschlussgewinde

G 1½ B "

Absolutdruck p1 Dampf

300 kPa abs

SQX.. Δpmax

800 kPa

SQX.. Δps

1550 kPa

SAX.. Δpmax

800 kPa

SAX.. Δps

1550 kPa

SKD.. Δpmax

800 kPa

SKD.. Δps

1600 kPa

SKB.. Δpmax

800 kPa

SKB.. Δps

1600 kPa