Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VVF61.392

Durchgangsventil, Flansch, PN40, DN40, kvs 12, Wärmedämmaufsatz, PTFE, 350 °C

Artikel-Nr. BPZ:VVF61.392

Artikel-Nr. BPZ:VVF61.392

  • Mit Flanschanschluss nach ISO 7005

  • Hochleistungsausführung für Mediumstemperaturen bis 350 °C, Stopfbuchse mit PTFE Manschette

  • Mit werkseitig montiertem Wärmedämmaufsatz

  • Für Wärmeträger-Öl in offenen und geschlossenen Kreisläufen

Zusatzinformation

Warnung:

  • Stösselheizung ASZ6.5 erforderlich für Medien <0 °C (faulty format)

  • SKB.. oder SKC.. Stellantriebe einsetzen


Attribut

Wert

Hub

Bis DN 50: 20, >DN 65: 40 mm

Leckrate

0…0,02 % des [kvs/]-Wertes

DN

40

kvs

12 m³/h

Mediumstemperatur

1…350 °C

Ventilkennlinie

Gleichprozentig

Stellverhältnis

DN 15...40: >50, DN 50...150: >100

Betriebsdruck zulässig

4000 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Stahlguss GP240GH

Werkstoff Innengarnitur

CrNi-Stahl

PN-Stufe

PN 40

Absolutdruck p1 Dampf

1100 kPa abs

SKB.. Δpmax

1600 kPa

SKB.. Δps

4000 kPa