Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VVF61.09

Durchgangsventil, Flansch, PN40, DN15, kvs 0,19

Artikel-Nr. BPZ:VVF61.09

Artikel-Nr. BPZ:VVF61.09

  • Mit Flanschanschluss nach ISO 7005

  • Für Kühl-, Kalt-, Warm- und Heisswasser, Solen, Wärmeträgeröle, Sattdampf und überhitzter Dampf in offenen und geschlossenen Kreisläufen

Die Betätigungseinrichtungen (Stellgeräte) MK..6.. (Wasser, Dampf) sind TÜV-geprüft nach DIN EN 14597.

Zusatzinformation

Die Betätigungseinrichtungen (Stellgeräte) MK..6.. (Wasser, Dampf) sind TÜV-geprüft nach DIN EN 14597.

  • VVF61..2: Stopfbuchse mit PTFE Manschette für 220…350 °C mit Wärmedämmaufsatz, lieferbar für kvs ≥ 1,2 m3/h

  • VVF61..5: Stopfbuchse mit PTFE Manschette, silikonfreie Ausführung für Temperaturen bis 220 °C


Attribut

Wert

Hub

Bis DN 50: 20, Ab DN 65: 40 mm

Leckrate

0...0,02 % des kvs-Wertes

DN

15

kvs

0.19 m³/h

Mediumstemperatur

-25...220 °C

Ventilkennlinie

Gleichprozentig

Stellverhältnis

DN 15...40: >50, DN 50...150: >100

Betriebsdruck zulässig

4000 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Stahlguss GP240GH

Werkstoff Innengarnitur

CrNi-Stahl

PN-Stufe

PN 40

Absolutdruck p1 Dampf

1700 kPa abs

SKD.. Δpmax

1600 kPa

SKD.. Δps

4000 kPa

SKB.. Δpmax

1600 kPa

SKB.. Δps

4000 kPa