Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VVF53.15-0.2

Durchgangsventil, Flansch, PN25, DN15, kvs 0.2

Artikel-Nr. S55208-V101

Artikel-Nr. S55208-V101

  • Mit Flanschanschluss nach ISO 7005

  • Für Kühl-, Kalt-, Warm- und Heisswasser, Solen, Wärmeträgeröle, Sattdampf und überhitzter Dampf in offenen und geschlossenen Kreisläufen

Zusatzinformation

Bei Verwendung der Ventile der Baureihen V..F43.. und V..F53.. mit Stösselheizung sowie einer Mediumstemperatur unter

-5 °C muss die Stösseldichtung ausgetauscht werden.

Attribut

Wert

Hub

Bis DN 50: 20, Ab DN 65: 40 mm

Leckrate

0...0,01 % des kvs-Wertes

DN

15

kvs

0.2 m³/h

Medium

Wasser, Wasser mit Frostschutz

Mediumstemperatur

-20…220 °C

Ventilkennlinie

Gleichprozentig, kvs 250/400 linear

Stellverhältnis

DN 15, kvs ≤ 1,25 m³/h: >50, DN 15...150: >100

Betriebsdruck zulässig

2500 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT

Werkstoff Innengarnitur

Nichtrostender Stahl

PN-Stufe

PN 16, PN 25

Absolutdruck p1 Dampf

1600 kPa abs

SAX.. Δpmax

1200 kPa

SAX.. Δps

2500 kPa

SKD.. Δpmax

1200 kPa

SKD.. Δps

2500 kPa

SKB.. Δpmax

1200 kPa

SKB.. Δps

2500 kPa

SKD.. Δpmax Dampf

1200 kPa

SKD.. Δps Dampf

2500 kPa

SKB.. Δpmax Dampf

1200 kPa

SKB.. Δps Dampf

2500 kPa