Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VVF53.125-220K

Durchgangsventil, Flansch, PN25, DN125, kvs 220, druckkompensiert

Artikel-Nr. S55208-V159

Artikel-Nr. S55208-V159

  • Mit Flanschanschluss nach ISO 7005

  • Für Kühl-, Kalt-, Warm- und Heisswasser, Solen, Wärmeträgeröle, Sattdampf und Heissdampf in offenen und geschlossenen Kreisläufen


Attribut

Wert

Hub

Bis DN 50: 20, Ab DN 65: 40 mm

Leckrate

0...0,01 % des kvs-Wertes

DN

125

kvs

220 m³/h

Medium

Wasser, Wasser mit Frostschutz

Mediumstemperatur

-5…220 °C

Ventilkennlinie

Gleichprozentig, kvs 250/360 Linear

Stellverhältnis

> 100

Betriebsdruck zulässig

2500 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT

Werkstoff Innengarnitur

Nichtrostender Stahl

PN-Stufe

PN 25

Absolutdruck p1 Dampf

1600 kPa abs

SKC.. Δpmax

1200 kPa

SKC.. Δps

2500 kPa

SKC.. Δpmax Dampf

1250 kPa

SKC.. Δps Dampf

2500 kPa