Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VVF43..K

Durchgangsventile PN16 mit Flanschanschluss, druckkompensiert

Artikel-Nr. BPZ:VVF43..K

Artikel-Nr. BPZ:VVF43..K

  • Mit Flanschanschluss nach ISO 7005

  • Für Kühl-, Kalt-, Warm- und Heisswasser, Solen, Wärmeträgeröle, Sattdampf und Heissdampf in offenen und geschlossenen Kreisläufen


Attribut

Wert

Hub

40 mm

Leckrate

0...0,01 % des kvs-Wertes

Mediumstemperatur

-5…220 °C

Ventilkennlinie

Gleichprozentig, kvs 250/360 Linear

Stellverhältnis

>100

Betriebsdruck zulässig

1600 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT

Werkstoff Innengarnitur

Nichtrostender Stahl

PN-Stufe

PN 16

Absolutdruck p1 Dampf

1600 kPa abs

Produktvarianten