Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VVF43.80-100K

Durchgangsventil, Flansch, PN16, DN80, kvs 100, druckkompensiert

Artikel-Nr. S55206-V111

Artikel-Nr. S55206-V111

  • Mit Flanschanschluss nach ISO 7005

  • Für Kühl-, Kalt-, Warm- und Heisswasser, Solen, Wärmeträgeröle, Sattdampf und Heissdampf in offenen und geschlossenen Kreisläufen


Attribut

Wert

Hub

40 mm

Leckrate

0...0,01 % des kvs-Wertes

DN

80

kvs

100 m³/h

Mediumstemperatur

-5…220 °C

Ventilkennlinie

Gleichprozentig, kvs 250/360 Linear

Stellverhältnis

>100

Betriebsdruck zulässig

1600 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT

Werkstoff Innengarnitur

Nichtrostender Stahl

PN-Stufe

PN 16

Absolutdruck p1 Dampf

1600 kPa abs

SKC.. Δpmax

800 kPa

SKC.. Δps

1600 kPa

SKC.. Δpmax Dampf

800 kPa

SKC.. Δps Dampf

1600 kPa