Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VVF43.100-125

Durchgangsventil, Flansch, PN16, DN100, kvs 125

Artikel-Nr. S55206-V104

Artikel-Nr. S55206-V104

  • Mit Flanschanschluss nach ISO 7005

  • Für Kühl-, Kalt-, Warm- und Heisswasser, Solen, Wärmeträgeröle, Sattdampf und überhitzter Dampf in offenen und geschlossenen Kreisläufen

Zusatzinformation

Bei Verwendung der Ventile der Baureihen V..F43.. und V..F53.. mit Stösselheizung sowie einer Mediumstemperatur unter

-5 °C muss die Stösseldichtung ausgetauscht werden.

Attribut

Wert

Hub

40 mm

Leckrate

0...0,01 % des kvs-Wertes

DN

100

kvs

125 m³/h

Medium

Wasser, Wasser mit Frostschutz

Mediumstemperatur

-20…220 °C

Ventilkennlinie

Gleichprozentig, kvs 250/400 linear

Stellverhältnis

>100

Betriebsdruck zulässig

1600 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Sphäroguss EN-GJS-400-18-LT

Werkstoff Innengarnitur

Nichtrostender Stahl

PN-Stufe

PN 16

Absolutdruck p1 Dampf

1600 kPa abs

SKC.. Δpmax

250 kPa

SKC.. Δps

300 kPa

SKC.. Δpmax Dampf

500 kPa

SKC.. Δps Dampf

1600 kPa