Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VVF42.20-6.3

Durchgangsventil, Flansch, PN16, DN20, kvs 6,3

Artikel-Nr. S55204-V103

Artikel-Nr. S55204-V103

  • Mit Flanschanschluss nach ISO 7005

  • Für Kalt-, Warm- und Heisswasser und Solen in geschlossenen Kreisläufen


Attribut

Wert

Hub

Ab DN 100: 40, Bis DN 80: 20 mm

Leckrate

0...0,02 % des kvs-Wertes

DN

20

kvs

6.3 m³/h

Mediumstemperatur

-10…150 °C

Ventilkennlinie

Gleichprozentig, kvs 250/400 linear

Stellverhältnis

DN 15 .. 25: >50, DN 32...150: >100

Betriebsdruck zulässig

1600 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Grauguss EN-GJL-250

Werkstoff Innengarnitur

< DN 40: CrNi-Stahl/Messing, > DN 50: CrNi-Stahl/Rg5 (faulty format)

PN-Stufe

PN 16

SAX.. Δpmax

400 kPa

SAX.. Δps

1600 kPa

SKD.. Δpmax

400 kPa

SKD.. Δps

1600 kPa

SKB.. Δpmax

400 kPa

SKB.. Δps

1600 kPa