Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VVF42.150-360K

Durchgangsventil, Flansch, DN150, kvs 360, druckkompensiert

Artikel-Nr. S55204-V126

Artikel-Nr. S55204-V126

  • Mit Flanschanschluss nach ISO 7005

  • Für Kalt-, Warm- und Heisswasser und Solen in geschlossenen Kreisläufen


Attribut

Wert

Hub

Ab DN 100: 40, Bis DN 80: 20 mm

Leckrate

0...0,02 % des kvs-Wertes

DN

150

kvs

360 m³/h

Mediumstemperatur

-5…150 °C

Ventilkennlinie

Gleichprozentig, kvs 250/360 Linear

Stellverhältnis

>100

Betriebsdruck zulässig

1600 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Grauguss EN-GJL-250

Werkstoff Innengarnitur

< DN 40: CrNi-Stahl/Messing, > DN 50: CrNi-Stahl/Rg5 (faulty format)

PN-Stufe

PN 16

SKC.. Δpmax

400 kPa

SKC.. Δps

1600 kPa