Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VVF22.80-100

Durchgangsventil, Flansch, PN 6, DN80, kvs 100

Artikel-Nr. S55200-V108

Artikel-Nr. S55200-V108

  • Mit Flanschanschluss nach ISO 7005

  • Für Kalt-, Warm- und Heisswasser und Solen in geschlossenen Kreisläufen


Attribut

Wert

Hub

Ab DN 100: 40, Bis DN 80: 20 mm

Leckrate

0...0,02 % des kvs-Wertes

DN

80

kvs

100 m³/h

Medium

Kaltwasser, Solen, Wasser mit Frostschutz, Warmwasser

Mediumstemperatur

-10...130 °C

Ventilkennlinie

Gleichprozentig

Stellverhältnis

DN 25: >50, DN 40...100: >100

Betriebsdruck zulässig

600 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Grauguss EN-GJL-250

Werkstoff Innengarnitur

< DN 40: CrNi-Stahl/Messing, > DN 50: CrNi-Stahl/Rg5 (faulty format)

PN-Stufe

PN 6

SAX.. Δpmax

75 kPa

SAX.. Δps

125 kPa

SKD.. Δpmax

125 kPa

SKD.. Δps

175 kPa

SKB.. Δpmax

300 kPa

SKB.. Δps

450 kPa