Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VUN210

Umkehreck-Heizkörperventil, NF, 2-Rohrsystem, PN10, DN10, kvs 0,14...0,60

Artikel-Nr. BPZ:VUN210

Artikel-Nr. BPZ:VUN210

Heizkörperventile für Zweirohrheizungsanlagen zur Regelung der Raumtemperatur. Durchflussmenge einstellbar.

Zulässige Medien: Wasser (nach VDI 2035), Wasser mit Frostschutz

Zusatzinformation

Die Ventile können mit den Siemens Stellantrieben RTN../SSA../STA.. betätigt werden.

Attribut

Wert

Hub

>1 mm

DN

10

kv abhängig von Xp

0,14…0,43 m³/h / 2 K, 0,12…0,37 m³/h /1,5 K, 0,08…0,24 m³/h / 1 K

Mediumstemperatur

1...120 °C

Betriebsdruck zulässig

1000 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Messing Ms58, matt vernickelt

PN-Stufe

PN 10

Anschlussgewinde

Rp/R ⅜ "

ΔPv100

5...20 kPa

Δpmax

60 kPa

Medium

Wasser mit Frostschutz