Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VPP46..

Kombiventile PN 25 mit Aussengewinde

Artikel-Nr. BPZ:VPP46..

Artikel-Nr. BPZ:VPP46..

Voreinstellbare Kombiventile, PN 25, mit Aussengewinde für

  • Lüftungs- und Klimaanlagen zum wasserseitigen Regeln und zum automatischen hydraulischen Abgleich von Luftnachbehandlungsgeräten, wie z.B. Gebläsekonvektoren, Induktionsgeräte, und in Wärmetauschern für Heizen und Kühlen

  • Heizungsanlagen für Heizzonen, wie z.B. Etagenheizungen, Wohnungen, Einzelräume usw.

  • geschlossene Kreisläufe

Volumendurchfluss 30…1330 l/h. Mit oder ohne Druckmesspunkte P/T.

Attribut

Wert

Hub

Bis DN 15: 2,5, DN 20: 5 mm

Leckrate

Klasse IV (0…0.01% des Volumendurchflusses V100)

Medium

Wasser, Wasser mit Frostschutz

Mediumstemperatur

1…110 °C

Umgebungstemperatur Betrieb

1...50 °C

Ventilkennlinie

Linear

Betriebsdruck zulässig

2500 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Entzinkungsfreies Pressmessing (DR), CW602N

Werkstoff Innengarnitur

Entzinkungsfreies Pressmessing (DR), CW602N, nichtrostender Stahl, PPS

PN-Stufe

PN 25

Montagelage

Stehend bis 90° geneigt

Produktvarianten