Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VPI45..

Kombiventile PN25 mit Innengewinde

Artikel-Nr. BPZ:VPI45..

Artikel-Nr. BPZ:VPI45..

Voreinstellbare Kombiventile mit Innengewinde für Volumendurchfluss 90...8500 l/h. Mit oder ohne Druckmesspunkte für

  • Lüftungs- und Klimaanlagen zum wasserseitigen Regeln und zum automatischen hydraulischen Abgleich von Luftnachbehandlungsgeräten, wie z.B. Gebläsekonvektoren, Induktionsgeräte, und in Wärmetauschern für Heizen und Kühlen

  • Heizungsanlagen für Heizzonen, wie z.B. Etagenheizungen, Wohnungen, Einzelräume usw.

  • geschlossene Kreisläufe

Zusatzinformation

Für Volumendurchflüsse > 3000 l/h, DN40/50, siehe Kapitel "Ventile und Stellantriebe für zentrale HLK-Anlagen"

Attribut

Wert

Hub

Bis DN 32: 5, Ab DN 40: 6,5 mm

Medium

Wasser, Wasser mit Frostschutz

Mediumstemperatur

1…120 °C

Umgebungstemperatur Betrieb

1...50 °C

Ventilkennlinie

Linear

Betriebsdruck zulässig

2500 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Entzinkungsfreies Pressmessing, DR, CW602N

Werkstoff Innengarnitur

Entzinkungsfreies Pressmessing (DR), CW602N, CrNi-Stahl

PN-Stufe

PN 25

Montagelage

Stehend bis 90° geneigt

Produktvarianten