VPD../VPE..

MiniCombiVentil (MCV)

Artikel-Nr. BPZ:VPD../VPE..

Artikel-Nr. BPZ:VPD../VPE..

Voreinstellbare Kombiventile, PN 10, mit Anschlüssen gemäss EN215 für

  • Lüftungs- und Klimaanlagen zum wasserseitigen Regeln und zum automatischen hydraulischen Abgleich von Luftnachbehandlungsgeräten, wie z.B. Gebläsekonvektoren, Induktionsgeräte, und in Wärmetauschern für Heizen und Kühlen

  • Heizungsanlagen für Heizzonen, wie z.B. Etagenheizungen, Wohnungen, Einzelräume usw.

  • geschlossene Kreisläufe

Zusatzinformation

Zulässige Medien: Wasser (nach VDI 2035), Wasser mit Frostschutz.

Die Ventile können mit den Siemens Stellantrieben SSA../STA.. oder thermostatischen Stellantrieben RTN.. betätigt werden.

Attribut

Wert

Hub

2 mm

PN-Stufe

PN 10

Medium

Wasser mit Frostschutz

Mediumstemperatur

1...90 °C

Betriebsdruck zulässig

1000 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Messing vernickelt

Δpmax

200 kPa

Werkstoff Innengarnitur

EPDM

Produktvarianten