Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VMP45.10-0.25

Dreiwegventil mit Bypass, Aussengewinde, PN16, DN10, kvs 0,25

Artikel-Nr. BPZ:VMP45.10-0.25

Artikel-Nr. BPZ:VMP45.10-0.25

Dreiwegventile mit Bypass, mit Gewindeanschluss für die Regelung von Luftnachbehandlungsgeräten und Kühldecken und Heizzonen.

Zulässige Medien: Wasser (nach VDI 2035), Wasser mit Frostschutz.

Zusatzinformation

Die Ventile V..P45 dürfen nur als Mischventile, nicht als Verteilventile eingesetzt werden.

Attribut

Wert

Hub

5,5 mm

Leckrate

0...0,02 % des kvs-Wertes

Leckrate Bypass

0...0,02 % des kvs-Wertes

DN

10

kvs

0.25 m³/h

Medium

Wasser mit Frostschutz

Mediumstemperatur

1…110 °C

Ventilkennlinie

Gleichprozentig, Bypass: linear

Betriebsdruck zulässig

1600 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Rotguss CC499K (Rg5)

Werkstoff Innengarnitur

CrNi-Stahl/Messing

PN-Stufe

PN 16

Anschlussgewinde

G ½ B "

SSB.. Δpmax

400 kPa