Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

VDN220

Durchgangs-Heizkörperventil, NF, 2-Rohr-System, PN10, DN20, kvs 0,31...1,41

Artikel-Nr. BPZ:VDN220

Artikel-Nr. BPZ:VDN220

Heizkörperventile für Zweirohrheizungsanlagen zur Regelung der Raumtemperatur. Durchflussmenge einstellbar.

Zulässige Medien: Wasser (nach VDI 2035), Wasser mit Frostschutz

Zusatzinformation

Die Ventile können mit den Siemens Stellantrieben RTN../SSA../STA.. betätigt werden.

Attribut

Wert

Hub

>1 mm

DN

20

kv abhängig von Xp

0,22…0,70 m³/h / 2 K, 0,17…0,55 m³/h /1,5 K, 0,11…0,36 m³/h / 1 K

Mediumstemperatur

1...120 °C

Betriebsdruck zulässig

1000 kPa

Werkstoff Ventilkörper

Messing Ms58, matt vernickelt

PN-Stufe

PN 10

Anschlussgewinde

Rp/R ¾ "

ΔPv100

5...20 kPa

Δpmax

60 kPa

Medium

Wasser mit Frostschutz